arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
Tecnologia de fixação de peças setembro 2024

ROTA-ML flex 2+2: agora ainda mais plano, leve e melhor

A placa de torno manual de 4 garras ROTA-ML flex 2+2 da SCHUNK recebeu uma reformulação abrangente. O resultado: está mais plana, mais leve - e ainda mais flexível! Na AMB, a exposição internacional de metalurgia de 2024 em Stuttgart, a SCHUNK apresentará, pela primeira vez, a versão revisada.
Imagem do produto SCHUNK - ROTA-ML flex 2+2 A placa de compensação de 4 castanhas ROTA-ML flex 2+2 é até 40% mais leve em comparação à versão anterior, mas muito mais resistente.

Com a ROTA-ML flex 2+2 de compensação central, a SCHUNK tem em seu portfólio, desde 2020, uma placa de torno manual de baixa manutenção, com a qual quase todas as geometrias de peças — redonda, cúbica ou geometricamente irregular — podem ser fixadas de forma precisa e eficiente em centros de fresamento/torneamento. Seu conceito de acionamento patenteado possui um curso de compensação particularmente grande, com 12 mm por castanha. Com a reformulação, a SCHUNK mais uma vez melhorou significativamente a placa de torno manual.

Até 40 por cento mais leve

Com uma reformulação de design a partir do diâmetro de 500 milímetros, a empresa especialista em tecnologia de fixação de ferramentas e peças reduziu a altura da placa em até 30%. Isso também reduz o peso de alimentação em até 40%. A massa menor não só permite maiores velocidades de mesa, mas também o processamento com segurança de peças ainda maiores e mais pesadas. Isso aumenta a variedade de aplicações possíveis com apenas uma placa e melhora a eficiência nos processos de usinagem.

A placa de base revisada da castanha também proporciona mais flexibilidade. As placas de torno podem ser montadas de forma rápida e fácil em quase qualquer mesa de máquina.

Baixa manutenção graças ao conceito de vedação

As vedações especiais nas guias foram mantidas. Elas evitam que a graxa seja arrastada para fora e que a força de fixação seja gradualmente perdida. Desta forma, a função precisa da placa é garantida, mesmo com baixas forças de fixação. Um conceito de vedação patenteado protege a cinemática de acionamento contra poeira e aparas, aumentando a segurança do processo e estendendo os intervalos de manutenção. Além disso, um pino indicador em cada castanha sinaliza a faixa de fixação ideal para fixação segura da peça de trabalho.

A SCHUNK oferece a placa de torno manual flexível em oito tamanhos, com diâmetros entre 260 e 1.200 mm.

Baixar comunicados de imprensa

Comunicados de imprensa 2 MB ZIP Download