arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
Tecnologia de automação

Trocas fáceis de ferramentas em segundos

Com o CMS, a SCHUNK lança um sistema de troca manual fácil de usar para a substituição rápida de componentes. Além de seu funcionamento simples e prático, o CMS também se destaca graças à sua ampla gama de módulos opcionais e efetores finais complementares.
SCHUNK – Troca de ferramenta CMS O sistema de troca manual CMS de fácil utilização pode ser bloqueado ou desbloqueado de forma fácil e conveniente, sem o uso de ferramentas adicionais.

O novo sistema de troca manual CMS da SCHUNK é o complemento ideal para tarefas flexíveis em fabricação, tecnologia de manuseio ou em estações de trabalho de montagem. Ele permite uma troca rápida com segurança no processo no front-end do robô ou também em sistemas estacionários, como na construção de dispositivos. O sistema operado manualmente consiste em uma cabeça intercambiável CMS-K e um adaptador intercambiável CMS-A e pode lidar com capacidades de carga de até 58 kg. Ele pode ser combinado de forma flexível com componentes de manuseio ou usinagem do extenso portfólio da SCHUNK.

O CMS é o desenvolvimento posterior do sistema de troca SHS, que já é uma parte consolidada do portfólio da SCHUNK, e pode substituí-lo 1:1 devido à sua mesma altura e aos mesmos padrões de aparafusamento. A versão sucessora agora oferece otimizações decisivas em termos de operação, design, segurança de processo e opções de uso.

SCHUNK – Manuseio de peças EGU/CMS Para manuseio flexível de peças no carregamento da máquina: com o sistema de troca CMS, os operadores terminais apropriados podem ser trocados facilmente conforme a necessidade – neste caso, a garra universal elétrica EGU.

Troca rápida e com segurança no processo

A tecnologia de alavanca de pressão testada e comprovada torna a operação do CMS extremamente simples e conveniente. A cabeça intercambiável pode ser bloqueada manualmente com o adaptador intercambiável sem uso de ferramentas adicionais. Passagens de ar integradas inovadoras por meio de pinos de vedação com vedações de cilindro permitem o bloqueio manual, de modo que apenas uma força mínima é necessária para este processo. Além disso, a alavanca de impulso tem um novo formato de manivela que não encobre nenhuma das inúmeras conexões. Isso significa que todas as conexões do sistema agora também podem ser usadas radialmente.

Maior segurança operacional é proporcionada por um pino de travamento com mola que fixa a alavanca manual à carcaça e evita que o sistema abra durante a operação. O sistema de sensores de monitoramento integrado, que permite monitoramento indutivo do estado de intertravamento e da presença do molde com sensores opcionais, proporciona segurança operacional adicional e um ponto positivo na segurança do processo. Graças ao padrão de flange ISO, o CMS pode ser montado em todos os tipos comuns de robôs sem necessidade de uma placa adaptadora adicional.

Ampla gama de módulos opcionais e operadores terminais

Uma grande variedade de operadores terminais, como garra ou ferramentas de usinagem, podem ser fornecidos por meio de passagens pneumáticas integradas ou vácuo. Além disso, o fornecimento de energia agora também é possível por meio de módulos elétricos, pneumáticos e de fluidos aparafusados diretamente, economizando espaço e peso. Como alternativa, a SCHUNK também oferece uma variante básica CMS-B de menor preço e construção idêntica, sem passagens pneumáticas.

O sistema de troca manual CMS está disponível em seis tamanhos, de 40 a 125. Além de uma ampla gama de opções de combinação e aplicação, os usuários se beneficiam da amplitude de conhecimento sobre aplicações do fornecedor de automação de gama completa.

Baixar comunicados de imprensa

Comunicados de imprensa 11 MB ZIP Download