arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
Tecnologia de fixação de ferramenta

Abridor de porta para a tecnologia de fixação por expansão hidráulica

Na EMO 2023, a SCHUNK apresentará um novo porta-ferramentas – o TENDO Silver. Ele oferece a introdução perfeita à fixação de ferramentas usando tecnologia de fixação por expansão hidráulica e se destaca como um polivalente de precisão.
Imagem da aplicação – TENDO Silver Como um multifuncional de precisão, o TENDO Silver complementa extraordinariamente a família de porta-ferramentas SCHUNK. A placa estacionária é a introdução ideal à tecnologia de fixação por expansão hidráulica e oferece uma excelente relação custo/benefício.

Há muito tempo, os usuários da metalurgia são conquistados pelos benefícios da tecnologia de fixação por expansão hidráulica em porta-ferramentas: as ferramentas são fixadas por meio de um mecanismo hidráulico onde, ao inserir um parafuso, o meio de pressão interno é comprimido e a manga de expansão é deformada elasticamente. Dessa forma, a haste da ferramenta fica firmemente fechada. A alta tensão garante fixação absolutamente segura da ferramenta e precisão de concentricidade inferior a 0,003 mm. O resultado dessa tecnologia são superfícies ideais das peças, prevenção de microaparas, proteção do fuso da máquina e maior vida útil da ferramenta. O truque tecnológico da almofada de óleo interna é altamente eficaz no amortecimento de vibrações que ocorrem durante a usinagem. A tecnologia de fixação por expansão hidráulica também é muito superior a outras tecnologias em termos de sustentabilidade, pois é duradoura, economiza energia e conserva recursos. O TENDO Silver, do segmento econômico da SCHUNK, oferece aos usuários um produto versátil que, além de suas vantagens tecnológicas, também impressiona pela excelente relação custo-benefício.

Entrada de baixo custo na tecnologia de fixação por expansão hidráulica

Como inventora e líder de mercado no campo da tecnologia de fixação por expansão hidráulica, a SCHUNK agora adquiriu 40 anos de experiência nessa tecnologia. Segmentação diferenciada e específica para aplicação dos porta-ferramentas significa que os clientes recebem tecnologia de fixação por expansão hidráulica apropriada de acordo com suas aplicações e requisitos. O objetivo é a usinagem de peças econômica, eficiente e com economia de recursos, algo que os usuários da série TENDO apreciam há décadas. Os porta-ferramentas vêm finamente balanceados como padrão e são adequados para altas velocidades. As hastes das ferramentas podem ser fixadas diretamente no porta-ferramentas, tornando a série TENDO, com suas trocas de ferramentas com precisão micrométrica em segundos, um verdadeiro sucesso. Dessa forma, os usuários economizam tempo de preparação e podem dispensar equipamento periférico adicional. Eles se beneficiam de um alto grau de flexibilidade, pois, além da fixação direta, também é possível a fixação de diferentes diâmetros com luvas intermediárias com fenda ou com vedação do fluido de refrigeração. A precisão permanente de concentricidade e o amortecimento eficaz de vibrações garantem uma longa vida útil da ferramenta para metalúrgicos e, portanto, economia de custos, pois não é mais necessário retificar ou adquirir novos materiais com frequência.

O TENDO Silver completa a família de porta-ferramentas no segmento econômico como um multifuncional de precisão compatível com todos os fusos de máquinas-ferramentas. Com sua superfície polida, o porta-ferramentas de expansão hidráulica com contorno DIN repele sujeira e ferrugem e está disponível em oito interfaces diferentes.

Baixar comunicados de imprensa

Comunicados de imprensa 2 MB ZIP Download