Estações de fixação NSL mini 100-25
Estações de fixação
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
As estações de fixação dos mini módulos VERO-S NSE são usadas como base para processos de configuração extremamente rápidos de paletes de fixação, dispositivos de fixação ou peças.
Descrição do Produto
Vantagens – Seus benefícios
- Sistema modular SCHUNK
Inúmeras combinações de dispositivos de fixação padrão para adequar-se a todos os diferentes tipos de máquinas - Design de baixa altura
Expande a área de trabalho da sua máquina - Todos os módulos pneumáticos podem ser operados a uma pressão do sistema de 6 bar
Não são necessários intensificadores de pressão adicionais - Posicionamento via cone
Processo de união muito fácil com precisão de repetição de < 0,005 mm - Sistema de duplo curso patenteado para forças de tração mais altas
Portanto, fixação extremamente rígida sem vibrações - Bloqueio auto-retido e ajustado à forma
A força total de tração é mantida mesmo em caso de queda de pressão - Design de aço inoxidável livre de corrosão
Longa vida útil e máxima confiabilidade do processo - Turbo integrado por padrão
Força de tração aumentada em até 300% para o uso ideal do desempenho da máquina e, portanto, alta eficiência - Um tamanho de pino de fixação consistente para todos os minimódulos NSE
Sem perigo de confusão ou operação incorreta - Monitoramento integrado de slides
Pode ser usado em aplicações automatizadas
Opções e informações especiais
- Variabilidade devido ao sistema modular
Seja como estação de fixação de 2 módulos, 4 módulos ou múltipla - o VERO-S NSL mini se adapta individualmente a todos os requisitos. Para cada aplicação. Em todas as mesas de máquinas convencionais. Por meio de um sistema modular, as estações de fixação NSL mini 100-2 podem ser estendidas com a frequência desejada. A montagem é fácil: substituição dos bujões roscados através de adaptadores para o acoplamento de ar e conecte as estações de fixação.