Estações de fixação com NSE plus
Estações de fixação
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
Estações de fixação para aplicações gerais de fresamento com módulos VERO-S NSE plus como base para processos de configuração extremamente rápidos de dispositivos de fixação.
Descrição do Produto
Vantagens – Seus benefícios
- Sistema modular SCHUNK
Inúmeras combinações de dispositivos de fixação padrão para adequar-se a todos os diferentes tipos de máquinas - Todas as estações de fixação pneumáticas podem ser operadas com uma pressão do sistema de 6 bar
Não são necessários intensificadores de pressão adicionais - Posicionamento via cone
Processo de união muito fácil com precisão de repetição de < 0,005 mm - Sistema de duplo curso patenteado para forças de tração mais altas
Portanto, fixação extremamente rígida sem vibrações - Bloqueio auto-retido e ajustado à forma
A força total de tração é mantida mesmo em caso de queda de pressão - Os módulos são livres de corrosão e completamente vedados
Longa vida útil e máxima confiabilidade do processo
Opções e informações especiais
- VERO-S NSL plus
Estação de fixação de 2, 4, 6 ou 8 módulos para a montagem de todos os paletes de fixação atuais, bem como dispositivos de fixação com a bitola correspondente para furos. - VERO-S NST plus
Estações de fixação de 4 vias especialmente projetadas para torres VERO-S nos tamanhos 400 e 500 mm.