Estações de fixação 'Turn' com NSE plus
Estações de fixação
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
Estações de fixação com módulos VERO-S NSE plus, especialmente desenvolvidas para centros de fresagem/torneamento, como base para processos de configuração extremamente rápidos de dispositivos de fixação.
Descrição do Produto
Vantagens – Seus benefícios
- Uma pressão de operação de 6 bar é suficiente
Não são necessários intensificadores de pressão adicionais - Posicionamento via cone flexível
Comportamento de união muito simples com precisão de concentricidade < 0,01 mm - Força de tração constante mesmo em altas velocidades
Fixação confiável com rigidez superior - Sistema de duplo curso patenteado para forças de tração mais altas
Portanto, fixação extremamente rígida sem vibrações - Bloqueio auto-retido e ajustado à forma
A força total de tração é mantida mesmo em caso de queda de pressão - Os módulos são livres de corrosão e completamente vedados
Longa vida útil e máxima confiabilidade do processo - Turbo integrado por padrão
Força de tração aumentada em até 300% para o uso ideal do desempenho da máquina e, portanto, alta eficiência - Dispositivo de segurança visual
Máxima segurança operacional
Opções e informações especiais
- Adequado para uso com todos os centros de fresamento/torneamento padrão
VERO-S NSL turn – competência da SCHUNK em sistema de placas de torno e sistema de fixação estacionária combinada em uma nova estação de fixação. O tempo de preparação para centros de torneamento/fresagem é garantido devido às altas forças de tração dos módulos para uma fixação extremamente rígida e segura do dispositivo. Um monitor visual fornece informações sobre o estado atual da fixação (função turbo). - As conexões de mangueira inteligentemente projetadas entre os módulos garantem que haja espaço suficiente para os furos na placa de base. Portanto, a estação de fixação pode ser usada com todos os tipos de máquinas padrão. Devido às propriedades de união muito simples e à excelente precisão de repetição, o VERO-S NSL turn proporciona produtividade turbo em centros de fresamento e torneamento.