arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSC 160-480

KSC 160-480

Morsa de fixação básica

ID 432613

Morsas autocentrantes padrão

Informações sobre descontinuação:
  • Data de fim de vendas: 2023-06-30
  • Substituído por: 1514254
Características do produto:
  • Sem castanhas do sistema
  • Preparado para VERO-S
Dados técnicos:
  • Dimensões: 160 x 480 x 70 mm
  • Força de fixação máx.: 50 kN
  • Máx. torque: 175 Nm
  • Peso: 35 kg
Largura da morsa de fixação [mm] 160.0
Força de fixação máx. [kN] 50.0
Máx. torque [Nm] 175.0
Peso [kg] 35.0

Rozsah dodávky
Upínací svěrák, včetně provozní příručky; bez systémových čelistí, bez momentového klíče