KSC grip 125-160
Morsa de fixação básica
N.º de identificação 432463
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
Morsas autocentrantes padrão
Informações sobre descontinuação:
Informações sobre descontinuação:
- Data de fim de vendas: 2023-06-30
- Substituído por: 1514238
- Com garras castanhas reversíveis
- Preparado para VERO-S
- Dimensões: 125 x 160 x 83 mm
- Largura da castanha: 125 mm
- Força de fixação máx.: 35 kN
- Máx. torque: 100 Nm
- Peso: 8.7 kg
Detalhes técnicos
| Šířka upínacího svěráku [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Šířka čelisti [mm] | 125.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 35.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 100.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 8.7 |
Rozsah dodávky
Svěrák, reverzibilní zakusovací čelisti, návod k obsluze; bez momentového klíče