KSC2 40
Fixação de peças pequenas
N.º de identificação 432345
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Morsas autocentrantes padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Com castanhas reversíveis, níveis retificados
- Com castanhas de reversão
- Dimensões: 30 x 89 x 46 mm
- Largura da castanha: 40 mm
- Força de fixação máx.: 7 kN
- Máx. torque: 20 Nm
- Peso: 0.8 kg
Detalhes técnicos
| Largura da morsa de fixação [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Largura da castanha [mm] | 40.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 7.0 |
| Máx. torque [Nm] | 20.0 |
| Peso [kg] | 0.8 |
Escopo de fornecimento
Morsa incluindo castanhas do sistema e manual de operação; excluindo a chave de acionamento