KSC2 grip 65
Fixação de peças pequenas
N.º de identificação 432344
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Morsas autocentrantes padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Com garras castanhas reversíveis
- Preparado para VERO-S
- Com garras castanhas reversíveis
- Dimensões: 47 x 154 x 67 mm
- Largura da castanha: 65 mm
- Força de fixação máx.: 15 kN
- Máx. torque: 50 Nm
- Peso: 2.9 kg
Detalhes técnicos
| Largura da morsa de fixação [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Largura da castanha [mm] | 65.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 15.0 |
| Máx. torque [Nm] | 50.0 |
| Peso [kg] | 2.9 |
Escopo de fornecimento
Morsa incluindo castanhas do sistema e manual de operação; excluindo a chave de acionamento