KSF plus
Blocos de força de fixação de 2 castanhas com mola
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
Morsa de 2 castanhas acionada por mola em design compacto com alta força de fixação. Estes estão disponíveis com curso da castanha padrão, curso longo ou castanha fixa.
Descrição do Produto
Vantagens – Seus benefícios
- Bloco de força de fixação com gancho em cunha de precisão para os mais altos requisitos de qualidade
Permite excelentes resultados de usinagem - Design de baixa altura
Máximo aproveitamento da casa de máquinas e máxima rigidez do sistema - Contorno externo otimizado
Para melhor acesso lateral e ótima queda de cavacos - Design cúbico
Ideal para usinagem de 6 lados com duas configurações em máquinas de 4 eixos - Alto grau de eficiência do sistema de gancho de cunha
Fixação confiável do processo devido às altas forças de fixação - Sistema de lubrificação otimizado
Forças de fixação consistentemente altas garantidas - Castanhas base com lingueta e ranhura ou serrilhado fino como padrão
Alta flexibilidade na gama de castanhas de sobrepor - Suporte ideal da castanha devido ao uso de uma guia de castanha base muito longa
Permite altas forças de fixação com longa vida útil - Todos os lados das peças funcionais são retificadas e endurecidas
Garante uma longa vida útil
Opções e informações especiais
- Fixação de peças em espaços confinados
As morsas com acionamento por mola KSF plus são fixadas por meio de conjuntos de molas integrados e abertas pneumaticamente com 6 bar. As morsas acionadas KSF plus podem ser usadas apenas para fixação externa. As peças são fixadas com precisão em espaços confinados. Devido à sua geometria especial, eles permitem uma ótima acessibilidade do fuso da máquina à peça. - Dependendo da aplicação, as peças podem ser fixadas centralmente ou contra um castanha fixa. Forças de fixação imensas e uma alta rigidez do sistema garantem uma fixação duradoura e segura.