KSP plus-BWM
Blocos de força de fixação pneumáticos com sistema de troca rápida de castanhas
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
Morsa acionada de 2 castanhas de acionamento pneumático com sistema de troca rápida de castanhas para adaptações extremamente rápidas às novas tarefas de fixação.
Descrição do Produto
Vantagens – Seus benefícios
- Bloco de força de fixação com gancho em cunha de precisão para os mais altos requisitos de qualidade
Permite excelentes resultados de usinagem - Design de baixa altura
Máximo aproveitamento da casa de máquinas e máxima rigidez do sistema - Contorno externo otimizado
Para melhor acesso lateral e ótima queda de cavacos - Design cúbico
Ideal para usinagem de 6 lados com duas configurações em máquinas de 4 eixos - Alto grau de eficiência do sistema de gancho de cunha
Fixação confiável do processo devido às altas forças de fixação - Sistema de lubrificação otimizado
Forças de fixação consistentemente altas garantidas - Sistema de troca rápida de castanhas
Ajuste rápido e fácil para novas tarefas de fixação - Suporte ideal da castanha devido ao uso de uma guia de castanha base muito longa
Permite altas forças de fixação com longa vida útil - Todos os lados das peças funcionais são retificadas e endurecidas
Garante uma longa vida útil
Opções e informações especiais
- TANDEM KSP plus-BWM da SCHUNK são morsas acionadas autocentrantes, operadas pneumáticamente com sistema de troca rápida de castanhas. Elas são operadas com uma pressão do sistema de até 9 bar. Devido ao sistema de troca rápida de castanhas, as morsas acionadas podem ser adaptadas a novas tarefas de fixação em apenas alguns segundos. Isso leva a uma enorme economia de tempo de preparação.