arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSP-LH-Z plus 64

KSP-LH-Z plus 64

Morsa acionada pneumática centralizada e fixação contra castanhas fixas

N.º de identificação 1313056

Bloco de força de fixação pneumática em versão padrão

Informações sobre descontinuação:
  • Data de fim de vendas: 2023-12-31
  • Substituído por: 1409296
Características do produto:
  • Fixação centralizada
  • Curso longo
  • Versão Z
Dados técnicos:
  • Dimensões: 64 x 64 x 50,7 mm
  • Força de fixação máx.: 2.3 kN
  • Curso por castanha: 4 mm
  • Máx. altura da castanha: 120 mm
  • Precisão de repetição: 0.01 mm
  • Pressão máxima de operação: 9 bar
  • Peso: 1.5 kg
Curso por castanha [mm] 4.0
Força de fixação [kN] 2.3
Máx. pressão [bar] 9.0
Precisão de repetibilidade da morsa [mm] 0.01
Máx. altura da castanha [mm] 120.0
Consumo de ar por curso duplo a 6 bar [cm³] 260.0
Tempo de fechamento/abertura [s] 0.1
Peso [kg] 1.5

Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de fixação, tampas de cobertura, buchas de fixação, parafusos de ajuste, manual de operação