NSE plus 176-V1
Módulos de fixação
N.º de identificação 471096
Este produto está sendo descontinuado e estará disponível apenas por um período limitado.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
Módulo de fixação padrão
Informações sobre descontinuação:
Informações sobre descontinuação:
- Substituído por: 1464669
- Sistema de mola - Abertura pneumática
- Função turbo
- Proteção anti-rotação bidirecional 90°
- Monitoramento dinâmico da pressão da posição "aberta" da corrediça de fixação
- Dimensões: Ø176 x Ø138 x 59,8 mm
- Força de tração: 9 kN
- Força de tração com turbo: 40 kN
- Pressão de acionamento: 6 bar
- Precisão de repetição: < 0.005 mm
- Peso: 7.9 kg
Detalhes técnicos
| Diâmetro [mm] | 176.0 |
|---|---|
| Força de tração [kN] | 9.0 |
| Força de tração com turbo [kN] | 40.0 |
| Pressão de desbloqueio [bar] | 6.0 |
| Precisão de repetição [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 7.9 |
Escopo de fornecimento
Módulo de fixação, parafusos de montagem, parafusos de montagem, O-rings, tampas, manual de operação; sem pinos de fixação, sem pinos de indexação