ROTA FSW
Sistema de troca rápida de placa
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Troca rápida de placa patenteada para uma troca rápida de placas de torno acionadas de até 630 mm em menos de três minutos.
Descrição do Produto
Vantagens – Seus benefícios
- Sistema de troca rápida de placa
Minimizando tempos e custos de preparação - Acionamento somente por parafuso
Manipulação fácil e amigável - Posicionamento via cone flexível
Comportamento de união muito simples com precisão de concentricidade < 0,01 mm - Unidade patenteada
Portanto, fixação extremamente rígida sem vibrações - Design de baixa altura
Expande a área de trabalho da sua máquina - Adaptador flexível com grande furo de passagem
Permite a usinagem de grandes diâmetros de material - Exibição do estado de fixação
Máxima segurança operacional - Adequado para fixação externa e interna
Para uso universal e flexível - Todos os lados das peças funcionais são retificadas e endurecidas
Alta precisão de repetição e concentricidade
Opções e informações especiais
- Versátil em uso e fácil de adaptar
O sistema de troca rápida de placa SCHUNK pode ser adaptado para quase qualquer torno. É adequado tanto para tornos mecânicos quanto elétricos. Sua força de atuação e velocidade máxima de rotação são mantidas integralmente. A baixa altura significa que as restrições no espaço são reduzidas ao mínimo. - Com seu grande furo de passagem, o SCHUNK ROTA FSW também pode ser usado em centros de torneamento modernos. Dispositivos de fixação já instalados podem ser adaptados ao sistema de forma relativamente simples e continuar a ser usados.