arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NCS 315/3 A8-KV

ROTA NCS 315/3 A8-KV

Chuck automático de 3 garras sin orificio de paso

N.º de identificação 859041

Plato automático para torno estándar sin paso de barra

Información sobre la retirada:
  • Fecha de fin de venta: 2023-12-31
Propiedades del producto:
  • Plato de palanca de 3 mordazas
  • Sellado hermético
  • Tracción activa de las mordazas de base
  • Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 8
  • Interfaz de garras: Ranura y legüeta
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 7.7 mm
  • Carrera del pistón: 25 mm
  • Tracción de la mordaza: 0.3 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 80 kN
  • Fuerza de accionamiento máxima: 48 kN
  • Revoluciones máx.: 3300 1/min
  • Peso: 67 kg
Tipo de husillo ISO 702-1
Tamaño del husillo Nr. 8
Dentado Ranura y legüeta
Revoluciones máx. [1/min] 3300.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 80.0
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 48.0
Carrera/mordaza [mm] 7.7
Tracción de la mordaza [mm] 0.3
Longitud de palanca [mm] 53.5
Carrera del pistón (H) [mm] 25.0
Peso [kg] 67.0