arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NCS 315/6 A8-KV

ROTA NCS 315/6 A8-KV

Mandrino autocentrante a 6 ganasce senza foro passante

ID 865041

Mandrini autocentranti standard senza foro passante

Informazioni sulla sospensione:
  • Data di fine vendita: 2023-12-31
Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrini a leva a 6 ganasce
  • A tenuta ermetica
  • Effetto discendente attivo delle ganasce base
  • Compensazione del pendolo: 2+2+2 ganasce che oscillano a coppie
  • Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 8
  • Interfaccia ganasce: Incastro a croce
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 7.7 mm
  • Corsa del pistone: 25 mm
  • Ganascia a effetto discendente: 0.3 mm
  • Compensazione del pendolo: ± 2 mm
  • Forza di serraggio max.: 80 kN
  • Forza di azionamento max: 48 kN
  • Numero di giri max.: 2200 1/min
  • Peso: 67 kg
Tipo di mandrino ISO 702-1
Dimensioni del mandrino Nr. 8
Dentatura Incastro a croce
Numero di giri max. [1/min] 2200.0
Forza di serraggio max. [kN] 80.0
Forza di azionamento max [kN] 48.0
Corsa/griffa [mm] 7.7
Ganascia a effetto discendente [mm] 0.3
Lunghezza della leva [mm] 53.5
Corsa del pistone (H) [mm] 25.0
Compensazione del pendolo [mm] ± 2
Peso [kg] 67.0