ROTA NCX 315-106 A11-SFGX
Placa acionada de 3 castanhas com troca rápida de castanhas para cilindro de curso curto
N.º de identificação 800833
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Produtos alternativos:
Placa de torno elétrica com sistema de troca rápida de castanhas padrão
Informações sobre descontinuação:
Informações sobre descontinuação:
- Data de fim de vendas: 2023-06-30
- Mandril de cunha de 3 castanhas
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Através do orifício: 106 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 11
- Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
- Curso por castanha: 6.3 mm
- Passo dos dentes: 4 mm
- Curso do pistão: 25 mm
- Força de fixação máx.: 155 kN
- Máx. força de atuação: 88 kN
- Velocidade de rotação máx.: 3500 1/min
- Peso: 66 kg
Detalhes técnicos
| Tipo de fuso | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 11 |
| Serração | Serrilhado em ângulo |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 3500.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 155.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 88.0 |
| Curso/castanha [mm] | 6.3 |
| Passo dos dentes [mm] | 4.0 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 25.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.93 |
| Peso [kg] | 66.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
SFA 315
- yellow
-
SFA-AL 315
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%