arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NCX 315-106 A6-SFGX

ROTA NCX 315-106 A6-SFGX

Placa acionada de 3 castanhas com troca rápida de castanhas para cilindro de curso curto

N.º de identificação 800831

Placa de torno elétrica com sistema de troca rápida de castanhas padrão

Informações sobre descontinuação:
  • Data de fim de vendas: 2023-06-30
Características do produto:
  • Mandril de cunha de 3 castanhas
  • Sistema de troca rápida de castanhas
  • Através do orifício: 106 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 6
  • Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 6.3 mm
  • Passo dos dentes: 4 mm
  • Curso do pistão: 25 mm
  • Força de fixação máx.: 155 kN
  • Máx. força de atuação: 88 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 3500 1/min
  • Peso: 73 kg
Tipo de fuso ISO 702-1
Tamanho do eixo Nr. 6
Serração Serrilhado em ângulo
Velocidade de rotação máx. [1/min] 3500.0
Força de fixação máx. [kN] 155.0
Máx. força de atuação [kN] 88.0
Curso/castanha [mm] 6.3
Passo dos dentes [mm] 4.0
Curso do pistão (H) [mm] 25.0
Momento de inércia [kgm²] 0.99
Peso [kg] 73.0