arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SVAGG-63-L Basic Ilustração semelhante

SVAGG-63-L Basic

Unidades de vácuo

N.º de identificação 425053

Tecnologia de fixação a vácuo padrão

Informações sobre descontinuação:
  • Data de fim de vendas: 2023-06-30
  • Substituído por: 1654193
Características do produto:
  • Unidade de vácuo
  • Máx. superfície de aperto: 20000 cm²
Dados técnicos:
  • Dimensões: 1024 x 435 x 965 mm
  • Conexão Ø D: 25 mm
  • Máx. vácuo: -980 mbar
  • Máx. capacidade de sucção: 63 m³/h
  • Volume de armazenamento: 80 l
  • Nível de som: 65 dB(A)
  • Poder nominal: 1.5 kW
  • Peso: 100 kg
Comprimento [mm] 1024.0
Largura [mm] 435.0
Altura [mm] 965.0
Conexão Ø D [mm] 25.0
Máx. vácuo [mbar] -980.0
Máx. superfície de aperto [cm²] 20000.0
Máx. capacidade de sucção [m³/h] 63.0
Volume de armazenamento [l] 80.0
Nível de som [dB(A)] 65.0
Poder nominal [kW] 1.5
Frequência [Hz] 50.0
Classe de proteção IP 54
Peso [kg] 100.0

Notas gerais sobre a série

Notas importantes sobre o design do sistema
Um sistema completo compreende uma placa de matriz e uma unidade de vácuo. Além das funções de ligar/desligar o vácuo e monitorar o nível de enchimento, a unidade de vácuo da SCHUNK também inclui o monitoramento do sistema usando uma chave de vácuo integrada que pode ser sincronizada com o sistema de controle da máquina no local por meio da interface. Se houver perda de força de fixação, o processo de usinagem pode ser interrompido automaticamente.