arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
THL-S plus 500 M-Z

THL-S plus 500 M-Z

Lunetas com cilindro lateral

N.º de identificação 825633

Luneta padrão

Informações sobre descontinuação:
  • Data de fim de vendas: 2023-12-31
Características do produto:
  • Luneta de centralização automática
  • Atuação hidráulica
  • Lubrificação manual
  • Roletes cilíndricos
Dados técnicos:
  • Faixa de fixação: 50 - 310 mm
  • Máx. força de fixação por rolete: 15 kN
  • Pressão de acionamento: 8 - 60 bar
  • Precisão de centralização: < 0.06 mm
  • Precisão de repetição: < 0.01 mm
  • Máx. velocidade circunferencial: 565 m/min
  • Peso: 236 kg
Tipo de lubrificação Lubrificação manual
Roletes cilíndrico
Min. [mm] 50.0
Ø de aperto máx. [mm] 310.0
Pressão de operação mínima [bar] 8.0
Pressão máxima de operação [bar] 60.0
Máx. força de fixação por rolete [kN] 15.0
Precisão de centralização [mm] < 0.06
Precisão de repetição [mm] < 0.01
Máx. velocidade circunferencial [m/min] 565.0
Peso [kg] 236.0