Tempo de inatividade custa tempo e produtividade. Com o sistema de troca rápida de paletes VERO-S, você pode reduzir os tempos de preparação para apenas alguns segundos, abrindo caminho para processos de fabricação flexíveis e produção automatizada. A interface repetível garante máxima confiabilidade do processo, alta disponibilidade do sistema e sequências com boa relação custo-benefício.
Hoje, um componente individual; amanhã, produção em série; depois de amanhã, operação automatizada de máquinas. Seu design modular permite que o VERO‑S se adapte de forma flexível a novas necessidades. E com mais de 1.000 combinações possíveis, ele oferece a solução ideal para praticamente qualquer tarefa de fixação. Isso significa que suas operações de fabricação estarão preparadas para qualquer eventualidade.
Projetado para máxima confiabilidade do processo: o mecanismo de bloqueio automático mantém as peças e os dispositivos de fixação firmemente no lugar, mesmo em caso de queda de pressão. Isso garante máxima estabilidade durante o processo de usinagem e lhe dá a confiança de que você pode confiar em sua tecnologia de fixação em todos os momentos.
A produtividade ocorre onde quer que haja máquinas em funcionamento. Graças ao seu design hermeticamente fechado, o VERO‑S funcionará de forma confiável e sem necessidade de manutenção por muitos anos. Isso reduz os custos de manutenção, evita paradas não planejadas e garante alta disponibilidade consistente do sistema.
O caminho para a manufatura automatizada começa com processos padronizados e confiáveis. Com o VERO-S, você está abrindo caminho para a troca automatizada de peças, dispositivos de fixação e outros equipamentos. A interface repetível reduz a necessidade de intervenção manual, simplifica os conceitos de automação e prepara sua máquina-ferramenta para as exigências do futuro.
Telefone +49-7572-7614-1300
Escrever um e-mailReduzir os tempos de preparação para processos de usinagem é um dos principais fatores para aumentar a lucratividade na indústria de manufatura. Em centros de usinagem CNC, o tempo de inatividade da máquina durante a fixação e o alinhamento leva a uma perda de eficiência. A solução definitiva para este desafio é a introdução da tecnologia de ponto zero para usinagem. Isso estabelece um ponto de referência estático, universal e altamente preciso, eliminando a necessidade de referenciar a máquina novamente para cada nova operação.
Ao usar um sistema de troca rápida para usinagem , toda a preparação da peça ocorre fora da máquina (configuração externa). A série de módulos VERO-S NSE3 da SCHUNK foi especialmente desenvolvida para essa finalidade. O sistema patenteado de curso duplo e a função turbo integrada fazem com que o módulo ofereça até 250% mais força de tração e possibilite cortes sem vibração, mesmo nas condições mais exigentes.
Os resultados práticos da utilização do VERO-S NSE3 incluem:
O sistema de paletes de troca rápida é uma tecnologia de fixação avançada que estabelece um ponto zero estático e imutável em uma máquina CNC. O módulo VERO-S NSE3 da SCHUNK é considerado referência em sua categoria no mercado e supera a maioria das soluções convencionais de dispositivos de fixação pneumáticos em termos de flexibilidade. Ele permite posicionar e fixar peças em uma única operação com o auxílio de cones e pinos de fixação. Isso garante uma fixação firme e precisão de repetibilidade inferior a 0,005 mm sem a necessidade de realinhamento.
O VERO-S reduz os tempos de preparação ao preparar as peças fora da máquina CNC (preparação externa). A tecnologia de troca rápida permite que paletes ou peças sejam trocados em segundos após a conclusão do processamento . Os módulos são completamente selados e livres de corrosão, o que reduz o tempo de inatividade da máquina em até 90% e garante que as máquinas estejam perfeitamente preparadas para a verdadeira Automação e garantem máxima confiabilidade mesmo na presença de fluidos refrigerantes e aparas.
Sim, a compatibilidade é garantida. O módulo de palete de troca rápida SCHUNK VERO-S NSE3 138 é 100% compatível para instalação em versões anteriores (módulos NSE e 138). Isso significa que os módulos podem ser trocados 1:1 sem causar erros de processamento.
Essa flexibilidade torna a modernização das linhas de produção rápida e segura. A integração é ideal para sistemas complexos como o Centro de usinagem de 5 eixos .
Nossos especialistas técnicos terão prazer em mostrar como o VERO-S pode ser integrado ao seu ecossistema CNC atual. Entre em contato conosco ou veja os dados técnicos em "Detalhes do produto".