A garra universal PGN-plus-P da SCHUNK é a garra mais comprovada e versátil do mercado.
A guia multidentada das garras SCHUNK PGN-plus-P e PGN-plus-E foi ainda mais aperfeiçoada com a lubrificação permanente e define o padrão tecnológico para esta classe de garras. As atuais garras universais PGN-plus-P e PGN-plus-E são produtos de mais de 30 anos de experiência da SCHUNK.
Melhoramos ainda mais a tecnologia testada e comprovada na garra universal PGN-plus-P. Para a guia multidentada, a dimensão de suporte entre os seis ombros de sustentação de carga foi aumentada em até 40%, aumentando assim o tamanho das áreas de orientação.
* comparado a uma guia de ranhura em T
A tecnologia da nova garra SCHUNK PGN-plus-P tem mais a oferecer! Com seus recursos poderosos, o PGN-plus-P é única.
A garra SCHUNK PGN-plus-P eleva ainda mais o padrão das garras universais acionadas pneumaticamente. A guia multidentada otimizada com lubrificação permanente estabelece uma referência no mercado. Ao mesmo tempo, o PGN-plus-P se beneficia da gama exclusiva de acessórios SCHUNK para praticamente toda a gama de todas as aplicações automatizadas concebíveis.
A guia multidentada aprimorada permite o uso de dedos de garra ainda mais longos para o mesmo tamanho de garra devido aos momentos máximos mais altos, sem sobrecarregar a guia. A aderência com a otimização do contorno de interferência durante tarefas de manuseio em espaços confinados fica ainda mais fácil.
Os bolsos de lubrificante na guia multidentada garantem um fornecimento contínuo de graxa. A vantagem é uma película lubrificante uniforme que é criada rapidamente, mesmo com movimentos curtos.
A superfície ampliada do pistão de acionamento no espaço compacto de instalação do PGN-plus-P permite um aumento da força de preensão. Peças de trabalho mais pesadas podem ser manuseadas com o mesmo tamanho de garra.
Para a guia multidentada com lubrificação permanente, a dimensão de suporte entre os seis ombros de sustentação de carga foi aumentada, aumentando assim o tamanho das áreas de orientação.
A garra SCHUNK PGN-plus-P é sinônimo de diversidade. Você se beneficia de uma flexibilidade ilimitada. Escolha entre uma ampla gama de componentes acessórios PGN-plus-P de alta qualidade para sua aplicação individual. Combine diferentes opções sem comprometer. Ou decida sobre versões especiais confiáveis se influências ambientais especiais tiverem que ser levadas em consideração.
As microválvulas SCHUNK em design cilíndrico podem ser montadas diretamente na garra. Isso economiza tempo de ciclo, custos de cabeamento e custos de ar comprimido.
Variedade única de sistemas de sensores, por exemplo, interruptores magnéticos MMs, interruptores de proximidade indutivos IN e muito mais.
A garra de alto desempenho com diversas opções de monitoramento – incluindo indutivo
Para todos os usuários que têm flexibilidade, resistência e custo-benefício em sua lista de desejos de critérios, a nova garra paralela de 2 dedos JGP-P é um desejo tornado realidade. Nada menos que dez sistemas de sensores correspondentes permitem uma ampla gama de opções de monitoramento, como monitoramento da posição do curso ou diferenciação da peça de trabalho. Peças boas ou ruins podem ser classificadas de forma rápida e confiável com base nos desvios dimensionais.