RCV-490
Fuso de rebarbação
N.º de identificação 1423327
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Fuso de rebarbação RCV, Tamanho: 490, pneumático
- Máx. compensação X: ± 8.3 mm
- Máx. compensação Y: ± 8.3 mm
Detalhes técnicos
| Poder [W] | 490.0 |
|---|---|
| Velocidade de marcha lenta [1/min] | 30000.0 |
| Velocidade nominal [1/min] | 15000.0 |
| Máx. ângulo de compensação X [°] | ± 3 |
| Máx. compensação X [mm] | ± 8.3 |
| Máx. ângulo de compensação Y [°] | ± 3 |
| Máx. compensação Y [mm] | ± 8.3 |
| Fixação do eixo | integrado |
| Caminho de compensação recomendado [mm] | ± 4.1 |
| Min. força de compensação radial [N] | 7.0 |
| Máx. força de compensação radial [N] | 53.0 |
| Min. pressão de compensação [bar] | 1.0 |
| Pressão máxima de compensação [bar] | 4.1 |
| Pressão de operação [bar] | 6.2 |
| consumo máximo de ar [l/s] | 19.0 |
| Porta-ferramentas | Pinça ER-11 6 mm and 8 mm |
| Eixo de conexão de ar | 10 mm |
| Conexão de ar de compensação | 4 mm |
| Peso [kg] | 3.36 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 35.0 |
| Diâmetro D [mm] | 120.7 |
| Altura Z [mm] | 271.3 |
| Força Fx máx. [N] | 53.0 |
| Força Fy máx. [N] | 53.0 |
Dimensões e cargas máximas
Dimensões e cargas máximas
As forças indicadas mostram a capacidade de carga máxima.
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais
Observe que a unidade não é adequada para uso em uma área onde existam refrigerantes ou fluidos de corte.
Montagem
no braço do robô ou como uma unidade estacionária
Atuação
pneumático, via ar comprimido filtrado (<5 µm, seco) e oleado (1-2 gotas por minuto)
Garantia
24 meses