arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
MTTH HSK-A 63 MK4x160 Ilustração semelhante

MTTH HSK-A 63 MK4x160

Montagens de cone morse com rosca de bloqueio

N.º de identificação 23004343

MTTH HSK-A 63 MK4x160, Porta-ferramentas
  • Montagens de cone morse com rosca de bloqueio
  • Série: Montagens de cone morse com rosca de bloqueio
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-A 63
  • Rosca no diâmetro de fixação: M16
  • Cone Morse: MK 4
  • Comprimento de projeção: 160 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,008 mm medido do cone ao cone interno
  • Grau de balanceamento: G6,3 a 8.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Technology Morse taper mountings with locking thread
Series Morse taper mountings with locking thread
Toolholder interface HSK-A 63
Toolholder standard DIN ISO 12164-1
MK size MK 4
Thread tightening bolt G M16
D2 [mm] 48.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 160 mm / 6.3"
L4 [mm] 134.0
Weight [kg] 2.06
Coolant-proof yes
Standard length yes

型号
用于安装符合DIN 228B 标准,带锁定螺纹的莫氏锥度刀具。

回转精度
从短锥至内孔短锥测量 ≤ 0.008 mm

平衡等级
转速为 8,000 RPM 时动平衡等级达 G6.3 或 Umax < 1 gmm

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计