GMP
Garra universal
Este produto é um produto clássico SCHUNK.
Produtos alternativos:
Garras paralelas de 2 dedos com guia robusta por ranhura em T
Descrição do Produto
Vantagens – Seus benefícios
- Força de preensão constante
Em toda a faixa de curso - Escolha entre preensão I.D. ou O. D.
para máxima flexibilidade em aplicações - A cabeça da garra da unidade de acionamento pode ser girada continuamente
- A integração de uma manutenção da força de preensão é opcional
para aderência firme mesmo em caso de falha de energia - Monitoramento de posição final
até quatro conjuntos de monitoramento possíveis - Furos de montagem padronizados
para inúmeras combinações com outros componentes do sistema modular - São possíveis combinações feitas de fábrica para módulos de garras rotativas sem linhas de energia rotativas
Opções e informações especiais
- Versão do adaptador de rotação
A cabeça da garra pode ser continuamente ajustada e indexada em relação ao acionamento. - Versão anticorrosiva K
para uso em atmosferas indutoras de corrosão