ROTA NCML
工件手动定心混合卡盘
Hybride klauwplaat, die de voordelen van centreren met een handmatige 3-klauwplaat combineert met de spanningse vrije klemming van de magnetische klemtechnologie van alle ferromagnetische componenten.
描述
Avantages - Vos bénéfices
- Centrage de la pièce à usiner par le mandrin automatique à crémaillère à 3 mors manuel
Aucun alignement manuel de la pièce à usiner nécessaire - Serrage magnétique et sans déformation de la pièce à usiner
Pour des tolérances axiales et de concentricité maximales - Forces portantes magnétiques élevées
En fonction de la géométrie des pièces et du matériau, des puissances d'usinage élevées sont possibles - Pour le centrage intérieur et extérieur
Utilisation universelle et flexible - Etanchéité optimale contre la saleté, mandrin de centrage encapsulé
Peu d'entretien et grande précision de serrage - Interface standard pour mors de centrage
Il est possible de fabriquer des mors de centrage à partir des mors standard SCHUNK. - Force de serrage accrue grâce au soutien des mors
Puissance d'enlèvement de copeaux encore plus élevée, surtout pendant le tournage dur - Pour l'affûtage et le tournage dur
Idéal pour l'usinage de pièces de très grande précision - Pour des machines horizontales et verticales
Utilisable avec pratiquement tous les outils d'usinage (tournage - fraisage - rectification) - Usinage possible de 3 côtés grâce aux mors mobiles
Réduction des coûts d'équipement et des temps de passage
Options et informations particulières
- Serrage à faible déformation des anneaux et des disques
Le ROTA NCML est une combinaison de mandrin de tour manuel et de mandrin de serrage magnétique. Le mandrin de tour manuel sert à centrer la pièce sur le mandrin et à la serrer par le mandrin de serrage magnétique sans déformation ni vibration. Des aimants AlNiCo doubles sont intégrés dans le mandrin magnétique, ce qui permet la démagnétisation de la pièce après usinage. - Le mandrin hybride est commandé par une unité de commande ou directement par la commande de machine. La pièce peut également être soulevée du mandrin à l’aide d’extensions de pôles, puis fraisée sur trois côtés.