KEH P01 400V/50Hz
标准磁力夹持技术的附件
ID 422349
标准磁力夹持技术的附件
产品特性:
产品特性:
- 控制单元 400 V/50 Hz
- 单通道版
- 可进行八步夹持力调节
- 适用于: MSC 电磁吸盘
- 通道数量: 1
- 电压: 400 V
- 频率: 50 Hz
技术细节
| Síťové napětí [V] | 400.0 |
|---|---|
| Frekvence [Hz] | 50.0 |
| Počet kanálů | 1.0 |
Rozsah dodávky
Ovládací jednotka, ruční dálkové ovládání, návod k obsluze