KA BG19F-L 19P-1000
Cabo conector
N.º de identificação 302171
Conector do cabo reto com cabo, lado do robô, 19F, Lado mestre
- Ângulo: 0 °
- Número de contatos de pinos: 19
- Comprimento do cabo: 10 m
- M16, 19 pinos, soquete, reto, cabo de 10 m, fios expostos
Desenhos
Vista principal do KV-19F-0
Alocação de pinos
Conector de cabo/extensão de cabo
Vista principal do KV-19F-0
Observe que o desenho mostrado é uma vista do produto básico. As variantes de produtos individuais são complementadas pelos desenhos a seguir. Observe também a folha de dados do catálogo do artigo aqui.
O desenho mostra a garra na versão básica com castanhas fechadas, sem consideração dimensional das opções descritas abaixo.
- 06
- Diâmetro do cabo a ser usado
- 90
- Soquete reto
- 91
- Plugue reto
Alocação de pinos
- 12
- Lado mestre
- 13
- Lado do adaptador
- 90
- Conector Feminino
- 91
- Conector macho
Conector de cabo/extensão de cabo
- 90
- Conector/soquete reto com cabo de extensão
- 91
- Conector/soquete angular com cabo de extensão
Informações detalhadas e outros conectores do cabo podem ser encontrados em schunk.com