MRU 12.1-E-4
Unidade giratória em miniatura
N.º de identificação 357051
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Unidade giratória em miniatura MRU, Tamanho: 12, pneumático, Ângulo de rotação: 180 °, Ajuste de posição final: 90 °, Amortecimento da posição final: Elastômero
- Nº de passagens de fluido: 4
- Torque: 0.2 Nm
Detalhes técnicos
| Grupo de produtos | Unidade giratória em miniatura |
|---|
*Os diagramas são válidos para unidades básicas e para aplicações com eixo giratório vertical, bem como para cargas absolutamente cêntricas com eixo giratório horizontal e pressão operacional de 6 bar. Os tempos de rotação por estrangulamento devem ser observados, caso contrário, a vida útil pode ser reduzida. Ficaremos felizes em ajudá-lo a projetar outros aplicativos. Além disso, o assistente de dimensionamento SCHUNK Swiveling está disponível online.
Máx. cargas
Máx. cargas
Momentos e forças podem ocorrer simultaneamente. Ao usar acessórios pesados ou com momentos de inércia de massa elevados, a velocidade deve ser restrita para garantir que o movimento giratório ocorra sem bater ou saltar.
Material da carcaça
Alumínio (perfil extrudado)
Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princípio de funcionamento
Princípio de pinhão e cremalheira de pistão duplo
Escopo de fornecimento
Válvulas reguladoras de fluxo, buchas de centralização, O-rings para conexão direta, parafusos de ajuste (somente SRU-plus 63), instruções de operação e montagem com declaração do fabricante
Garantia
24 meses