PDU 2-110-101-CN-I
N.º de identificação 360691
- Relação de engrenagens: 101:1
- Torque: 58.5 Nm
- Corrente nominal: 12 A
- Fonte de energia: 24 V
Detalhes técnicos
| Torque nominal [Nm] | 58.5 |
|---|---|
| Máx. torque [Nm] | 142.5 |
| Torque de parada [Nm] | 66.4 |
| Velocidade nominal [1/min] | 11.5 |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 21.0 |
| Precisão de repetição [°] | 0.03 |
| Transmissão | 101:1 |
| Momento My máx. [Nm] | 25.0 |
| Força Fx máx. [N] | 150.0 |
| Força Fz máx. [N] | 0.0 |
| Freio | sim |
| Peso [kg] | 6.1 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 50.0 |
| Classe de proteção IP | 40 |
| Comprimento X [mm] | 140.0 |
| Largura Y [mm] | 110.0 |
| Altura Z [mm] | 225.0 |
| Voltagem nominal [V] | 24.0 |
| Corrente nominal [A] | 12.0 |
| Máx. atual [A] | 22.0 |
| Eletrônica de controle | integrado |
| Fonte de energia [V] | 24.0 |
| Sistema codificador | Codificador (incremental) |
| Interface USB | Host/dispositivo |
| Número de entradas digitais | 2.0 |
| Versão CAN | sim |
Dependendo da temperatura ambiente, velocidade, aceleração e inércia, os tempos de inatividade apropriados devem ser fornecidos.
Dimensões e cargas máximas
Característica de torque
Dimensões e cargas máximas
Momentos e forças podem ocorrer simultaneamente.
Característica de torque
- Eixo X:
- Velocidade angular
Notas gerais sobre a série
Tempos de rotação
são puramente os tempos do módulo para girar da posição de repouso para a posição de repouso. Os tempos de comutação do relé ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos nos tempos acima e devem ser levados em consideração ao determinar os tempos de ciclo. Períodos de descanso dependentes da carga podem ter que ser incluídos no tempo de ciclo.
Precisão de repetição
É definido como a dispersão da posição de destino após 100 ciclos de posicionamento consecutivos.
Correntes nominais
pode ser acionado permanentemente. Com relação a todas as correntes que vão acima da corrente nominal até a corrente máxima, as notas da documentação do produto individual devem ser respeitadas.
Freio elétrico
O freio de retenção elétrico instalado serve para fixar e manter a posição em caso de queda de energia até o torque nominal. Não pode cobrir nenhuma função de segurança completa.
Pico de torque
Os torques de pico servem como reservas de acionamento de curto prazo ao acelerar e retardar.
Material da carcaça
Liga de alumínio, revestida
Atuação
servoelétrico, por servomotor DC sem escovas e encoder incremental para controle de posição e velocidade.
Princípio de funcionamento
Engrenagem Harmonic drive® acionada diretamente via servomotor DC sem escovas
Escopo de fornecimento
DVD com software SCHUNK e assistente de comissionamento, inclui instruções de montagem e operação, declaração de incorporação, módulo funcional para controle via Siemens S7.
Garantia
24 meses