arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PRH 050-050-PB-54 Illustrazione simile

PRH 050-050-PB-54

ID 306870

Unità di rotazione in miniatura PRH, Dimensioni: 050, elettrico, Interfaccia di comunicazione: PROFIBUS, Angolo di rotazione: > 360 °, Posizione centrale: Programmabile a scelta

  • Rapporto di riduzione: 50:1
  • Coppia: 1.5 Nm
  • Corrente nominale: 1.7 A
  • Alimentazione elettrica: 24 V
  • Classe di protezione IP: 54
Coppia massima [Nm] 3.3
Coppia nominale [Nm] 1.5
Velocità nominale [1/min] 70.0
Numero di giri max. [1/min] 120.0
Momento max. di inerzia della massa ammissibile [kgm²] 0.015
Precisione di ripetibilità [°] 0.004
Planarità [mm] 0.01
Concentricità [mm] 0.01
Trasmissione 50:1
Coppia My max. [Nm] 15.0
Forza Fx max [N] 200.0
Forza Fz max [N] 200.0
Peso [kg] 0.75
Temperatura ambiente min. [°C] 0.0
Temperatura ambiente max. [°C] 40.0
Classe di protezione IP 54
Lunghezza X [mm] 117.5
Larghezza Y [mm] 67.0
Altezza Z [mm] 64.0
Tensione nominale [V] 24.0
Corrente nominale [A] 1.7
Corrente max. [A] 3.3
Elettronica di controllo integrata
Alimentazione elettrica [V] 24.0
Sistema trasduttori Encoder (incrementale)
Interfaccia PROFIBUS, USB (parametrizzazione)
Interfaccia PROFIBUS [Mbit/s] 12.0
Interfaccia USB Dispositivo
Numero di ingressi digitali 4.0
Numero di uscite digitali 0.0
Le coppie massime servono come rapide riserve per la trasmissione in caso di accelerazioni e ritardi.

Informazioni generali sulla serie

Tempi di rotazione
Si tratta di semplici tempi di rotazione del modulo dall'inserimento tra una fase di arresto e la successiva. I tempi di commutazione relè o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo. Se necessario, calcolare nei tempi di ciclo anche le pause in funzione del carico.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione tra le due posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi di posizionamento.

Correnti nominali
possono essere applicate costantemente. Per tutte le correnti che superano la corrente nominale fino alla corrente massima tenere conto delle indicazioni nella relativa documentazione del prodotto.

Coppia massima
Le coppie massime servono come rapide riserve per la trasmissione in caso di accelerazioni e ritardi.

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio

Azionamento
servoelettrico, tramite servomotore Brushless

Principio di funzionamento
Riduttore Harmonic Drive® azionato tramite servomotore DC brushless

La fornitura comprende
Scontrino QR per scaricare il software di messa in servizio, informazioni di sicurezza (istruzioni specifiche del prodotto disponibili online), modulo funzionale per il controllo tramite Siemens S7.

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta