PSK 22-1
Cabeça giratória universal
N.º de identificação 308221
Este produto é um produto legado.
Produtos alternativos:
Cabeça giratória universal PSK, Tamanho: 22, pneumático, Ângulo de rotação: 180 °, Ajuste de posição final: 0 °, Amortecimento da posição final: hidr. amortecedor, com passagem elétrica integrada
- Nº de passagens de fluido: 4
- Torque: 1.5 Nm
Detalhes técnicos
| Grupo de produtos | Cabeça giratória universal |
|---|
*Os diagramas são válidos para unidades básicas e para aplicações com eixo giratório vertical, bem como para cargas absolutamente cêntricas com eixo giratório horizontal e pressão operacional de 6 bar. Os tempos de rotação por estrangulamento devem ser observados, caso contrário, a vida útil pode ser reduzida. Ficaremos felizes em ajudá-lo a projetar outros aplicativos. Além disso, o assistente de dimensionamento SCHUNK Swiveling está disponível online.
Máx. cargas
Máx. cargas
Momentos e forças podem ocorrer simultaneamente. Ao usar acessórios pesados ou com momentos de inércia de massa elevados, a velocidade deve ser restrita para garantir que o movimento giratório ocorra sem bater ou saltar.
Material da carcaça
Alumínio
Garantia
24 meses