arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
PSM 2-70-CN-I Ilustração semelhante

PSM 2-70-CN-I

N.º de identificação 360351

Acionamento compacto PSM 2, Tamanho: 70, elétrico, com freio de retenção, Interface de comunicação: CAN, Ângulo de rotação: > 360 °, Posição intermediária: livremente programável

  • Torque: 0.16 Nm
  • Corrente nominal: 6 A
  • Fonte de energia: 24 V
Torque nominal [Nm] 0.16
Máx. torque [Nm] 0.5
Torque de parada [Nm] 0.17
Velocidade nominal [1/min] 2120.0
Velocidade de rotação máx. [1/min] 5780.0
Precisão de repetição [°] 0.2
Momento My máx. [Nm] 2.5
Força Fx máx. [N] 30.0
Força Fz máx. [N] 35.0
Freio sim
Peso [kg] 1.3
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 50.0
Classe de proteção IP 40
Comprimento X [mm] 113.0
Largura Y [mm] 70.0
Altura Z [mm] 118.0
Voltagem nominal [V] 24.0
Corrente nominal [A] 6.0
Máx. atual [A] 16.0
Eletrônica de controle integrado
Fonte de energia [V] 24.0
Sistema codificador Codificador (incremental)
Interface USB Host/dispositivo
Número de entradas digitais 2.0
Versão CAN sim
O valor de "corrente máxima" refere-se à corrente de pico durante a operação de sobrecarga. A corrente nominal é uma corrente efetiva.
Dependendo da temperatura ambiente, velocidade, aceleração e inércia, os tempos de inatividade apropriados devem ser fornecidos.

Notas gerais sobre a série

Tempos de rotação
são puramente os tempos do módulo para girar da posição de repouso para a posição de repouso. Os tempos de comutação do relé ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos nos tempos acima e devem ser levados em consideração ao determinar os tempos de ciclo. Períodos de descanso dependentes da carga podem ter que ser incluídos no tempo de ciclo.

Precisão de repetição
É definido como a dispersão da posição de destino após 100 ciclos de posicionamento consecutivos.

Correntes nominais
pode ser acionado permanentemente. Com relação a todas as correntes que vão acima da corrente nominal até a corrente máxima, as notas da documentação do produto individual devem ser respeitadas.

Freio elétrico
O freio de retenção elétrico instalado serve para fixar e manter a posição em caso de queda de energia até o torque nominal. Não pode cobrir nenhuma função de segurança completa.

Pico de torque
Os torques de pico servem como reservas de acionamento de curto prazo ao acelerar e retardar.

Material da carcaça
Liga de alumínio, revestida

Atuação
servoelétrico, por servomotor DC sem escovas e encoder incremental para controle de posição e velocidade.

Princípio de funcionamento
por meio do servomotor DC sem escova

Escopo de fornecimento
DVD com software SCHUNK e assistente de comissionamento, inclui instruções de montagem e operação, declaração de incorporação, módulo funcional para controle via Siemens S7.

Garantia
24 meses