PSM
Acionamento compacto
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Acionamento rotativo servoelétrico com ângulo de rotação > 360° e eletrônica integrada
Descrição do Produto
Vantagens – Seus benefícios
- Servomotor DC sem escova
para uso flexível por posição, velocidade e torque controlados - Alto torque e velocidade
para aceleração rápida e tempos de ciclo curtos - Controle totalmente integrado e eletrônica de potência
para criar um sistema de controle descentralizado - Opções de atuação versáteis
para integração simples em conceitos de controle existentes via PROFIBUS-DP ou CAN - Elementos de conexão padrão e conceito de controle integrado
para amplas possibilidades de combinação com outros módulos mecatrônicos
Opções e informações especiais
- Eletrônica integrada
O controle elétrico do PSM é realizado pelo controle totalmente integrado e pela eletrônica de potência. Portanto, o módulo não requer nenhuma unidade de controle externa adicional. - Fácil integração
Existe uma variada gama de interfaces disponíveis, como PROFIBUS DP ou CAN como tipos de comunicação. Isso permite a montagem de redes de barramento industrial e garante uma integração fácil em conceitos de controle existentes. Oferecemos vários cabos para transmissão de energia e comunicação de dados. - Classe de proteção IP
A classe de proteção indicada só pode ser alcançada em conjunto com uma tampa de conexão DMI. - Funções tecnológicas
Função de codificador pseudo-absoluto, sequências livremente programáveis e controlável diretamente via E/S digital ou interface fieldbus usando o protocolo de movimento SCHUNK (SMP) - Tipos de controle
Controle de posição, controle de velocidade rotacional, controle de potência - Funções de monitoramento
Monitoramento I²t, monitoramento de corrente, detecção de falha de energia, monitoramento de erro de contorno, monitoramento de posição final de software, monitoramento de posição