SKE 22
N.º de identificação 351102
- Torque: 0.75 Nm
Detalhes técnicos
| Ângulo de rotação [°] | 90 |
|---|---|
| Ajuste de posição final [°] | 5 |
| Torque [Nm] | 0.75 |
| Classe de proteção IP | 30 |
| Peso [kg] | 0.2 |
| Tempo de rotação (1x ângulo de rotação nominal) sem carga anexada [s] | 0.8 |
| Consumo de fluido (2x nom. ângulo) [cm³] | 20.0 |
| Pressão nominal de operação [bar] | 4.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 1.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 6.0 |
| Diâmetro da mangueira de conexão | 4.3 x 3 x 0.65 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 50.0 |
| Precisão de repetição [°] | 0.03 |
| Comprimento X [mm] | 74.0 |
| Largura Y [mm] | 56.0 |
| Altura Z [mm] | 56.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 19.0 |
| Força Fx máx. [N] | 380.0 |
Dimensions et charges max.
Couple
Dimensions et charges max.
Les moments et les forces indiqués correspondent à des valeurs statiques et peuvent survenir simultanément. Le réglage de la vitesse par les limiteurs de débit doit être effectué pour s'assurer que le mouvement de rotation est réalisé sans impact ni rebond. Dans le cas contraire, la durée de vie peut être réduite.
Couple
- Eixo X:
- Pression
- Eixo Y:
- Couple
Informations générales concernant la gamme
Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position fin de course pour 100 cycles successifs.
Temps de rotation
est le temps de rotation du pignon/du flasque par rapport à l'angle de rotation nominal. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.
Couple
est spécifié en relation à l'axe de rotation et à une pression de service nominal de 4 bars.
Montage directe de pinces
Certaines pinces RH peuvent être bridées directement sans plaque d'adaptation à SKE. Respecter le schéma de raccordement.
Matériau du corps
Aluminium
Matériau des composants fonctionnels (internes)
Acier
Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Principe de fonctionnement
piston à double effet avec transmission par roue dentée
Etendue de la livraison
Petites pièces pour la fixation, raccords à régulation de débit, notice de montage et d'utilisation avec déclaration du fournisseur.
Garantie
24 mois