SRU 8.2-W-2-EX
N.º de identificação 356822
Produtos alternativos:
- Nº de passagens de fluido: 2
- Torque: 0.16 Nm
Detalhes técnicos
| 회전 각도 [°] | 180 |
|---|---|
| 말단 위치 조정 능력 [°] | 90 |
| 말단 위치 감쇠 | 엘라스토머 |
| 토크 [Nm] | 0.16 |
| 중간 위치의 수 | 없음 |
| IP 보호등급 | 65 |
| 중량 [kg] | 0.17 |
| 유체 소비(2x 정격 각도) [cm³] | 3.32 |
| 정격 가동 압력 [bar] | 6.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 4.5 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 8.0 |
| 연결 호스의 지름 | 3 x 1.8 x 0.6 |
| 유체 피드 스루 수 | 2.0 |
| 유체 피드 스루 최대 압력 [bar] | 8.0 |
| 최소 주위 온도 [°C] | -10.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 90.0 |
| 반복 정밀도 [°] | 0.07 |
| 길이 X [mm] | 83.0 |
| 너비 Y [mm] | 29.0 |
| 높이 Z [mm] | 35.0 |
| 모멘트 My 최대 [Nm] | 2.5 |
| 최대 축 포스 Fz 최대 [N] | 255.0 |
| ATEX 버전 | 예 |
치수 및 최대 로드
최대 허용 관성 J*
최대 허용 관성 J*
치수 및 최대 로드
표시된 모멘트와 포스는 통계적 값이며 동시에 나타날 수 있습니다. 회전 운동이 충격이나 튕김 없이 이루어지도록 하기 위해 스로틀링해야 합니다. 그러지 않으면 사용 수명이 단축됩니다.
최대 허용 관성 J*
- Eixo X:
- 선회 시간
- Eixo Y:
- 관성의 질량 모멘트
- Parte superior do eixo X:
- 시간당 사이클
최대 허용 관성 J*
- Eixo X:
- 선회 시간
- Eixo Y:
- 관성의 질량 모멘트
- Parte superior do eixo X:
- 시간당 사이클
Informations générales concernant la gamme
Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position fin de course pour 100 cycles successifs.
Position du pignon
est toujours représentée dans la position finale gauche. De cette position, le pignon tourne vers la droite dans le sens horaire. La flèche indique le sens de rotation.
Schéma de raccordement sur le pignon
Lors du réglage d'un angle de rotation inférieure à 90°, la butée gauche doit être entièrement vissée. Cela signifie que la position finale à gauche à un schéma de fixation sur le pignon tourné à 90° dans le sens horaire en comparaison à la vue principale, qui montre un angle de rotation de 180°.
Angle de rotation spécifique
Angles de rotation supplémentaires disponibles sur demande.
Couple aux positions finales
Veuillez prendre en considération que les derniers degrés d'inclinaison (env. 2°) avant la position finale sont approchés uniquement par la force d'un piston d'entraînement. De cette façon, les modules doublement actionnés dans cette plage ont seulement la moitié du couple nominal à disposition. Le couple intégral peut être assuré aux positions finales par une butée externe.
Course en position médiane pneumatique
uniquement réalisée avec le demi couple nominal.
Temps de rotation
est le temps de rotation du pignon/du flasque par rapport à l'angle de rotation nominal. Les temps de commutation des distributeurs, les temps de remplissage des tuyaux, ou les temps de réponse des automates ne sont pas inclus et doivent être pris en compte lors du calcul des temps de cycle.
Matériau du corps
Aluminium (profilé extrudé)
Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Principe de fonctionnement
Principe de double pistion crémaillère et pignon
Etendue de la livraison
Raccord à piège, douilles de centrage, joints toriques pour un raccord direct, manuel de montage et d'utilisation avec déclaration d'incorporation
Garantie
24 mois
Caractéristiques de la durée de vie
sur demande