DRL
Unidade compacta de elevação/giro
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Unidade compacta de elevação/giratória que consiste em um cilindro forte de curso curto e um acionamento giratório de pinhão e cremalheira
Descrição do Produto
Vantagens – Seus benefícios
- Tempo de ciclo curto
portanto, uma alta produtividade é alcançada - implementar e girar uma unidade
Não há necessidade de módulos rotativos adicionais em unidades de pick & place - Ângulo de rotação ajustável e curso vertical
para compensar as tolerâncias de configuração - A altura das posições de batente dianteira e traseira pode ser ajustada independentemente uma da outra
para uso em diversas alturas de coleta e depósito - Duas posições de espera podem ser acionadas com a unidade de comando
para máxima flexibilidade em aplicações - Dimensões compactas
para contornos de interferência mínima no manuseio - Bloqueio da haste por meio de cartucho de fixação
para confiabilidade do processo durante o tempo de inatividade do sistema - Adaptador do sistema modular
para inúmeras combinações padrão com produtos da automação de montagem modular
Opções e informações especiais
- Bloqueio de haste de versão
evita que a estrutura caia em caso de perda repentina de energia. - Sistema modular SCHUNK
Este módulo pode ser combinado como padrão com muitos elementos do sistema modular. - Versão de posição central
A posição central opcional é entregue completamente montada no DRL. Isso só é possível para a versão DRL-W180. A opção permite que o DRL25-W180 se aproxime de uma posição central a 90°. Esta posição não pode ser ajustada. - Módulo de programa CLP
Módulos funcionais CLP estão disponíveis para os módulos pick & place DRL e PPU-P. Eles contêm uma sequência de programa e são usados para facilitar o controle e o comissionamento de produtos. - Entre em contato conosco para mais informações.