ELM
Eixo linear compacto
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Eixo linear com acionamento direto linear e guia de trilho perfilado, sistema de medição integrado para detecção de posição e monitoramento de temperatura.
Descrição do Produto
Vantagens – Seus benefícios
- Motor integrado no eixo
para contornos de interferência mínima - Baixas oscilações e alta força de retenção
para tempos de posicionamento mais curtos e estabilidade de processo - Quase sem peças de desgaste
Para longa vida útil e confiabilidade do sistema - Controladores diferentes
Opcionalmente com as interfaces: PROFINET, EthernetIP, EtherCAT e muitas outras - Opção - Compensação pneumática de peso
para compensação de peso e tempos de ciclo rápidos em uma posição de instalação vertical - Opção - Resfriamento
usando ventiladores ou ar comprimido para aplicações com maior necessidade de força constante
Opções e informações especiais
- O princípio modular
Como padrão, este módulo pode ser combinado com vários componentes do sistema modular. Ficaremos felizes em ajudá-lo. - Versão de bloqueio de haste
A versão com proteção contra quedas permite que o eixo linear seja travado na posição final. Isso é usado, por ex., para retenção de posição (com bloqueio ativado) ao desligar o sistema. - Resfriamento por ventilador
A dinâmica e, portanto, o desempenho do eixo podem ser aumentados ao usar o sistema de refrigeração. Alternativamente ao resfriamento com ventilador, também é possível resfriar com ar comprimido (aproximadamente 0,5 bar) por meio de uma conexão fornecida para esse fim.