arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ELS 37-H160-O 图片仅供参考

ELS 37-H160-O

紧凑型线性模块

ID 314802

紧凑型线性模块 ELS, 尺寸: 37, 电动, 主轴驱动, 型材导轨

  • 最大行程: 160 mm
  • 最大传动力: 150 N
最大行程 [mm] 160.0
最大传动力 [N] 150.0
重复精度 [mm] ± 0.01
最大速度 [m/s] 1.0
最大加速度 [m/s²] 8.5
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 80.0
最大有效荷载 [kg] 8.0
重量 [kg] 3.8
导轨系统 型材导轨
传动概念 主轴驱动
怠速扭矩 [Nm] 0.06
惯性矩 [kgm²] 0.005
主轴直径 [mm] 12.5
轴距 [mm] 25.4
最大主轴速度 [1/min] 2360.0
长度 X [mm] 438.0
宽度 Y [mm] 56.0
高度 Z [mm] 72.0
力矩 Mx max. [Nm] 40.0
力矩 My max. [Nm] 250.0
力矩 Mz max. [Nm] 250.0
间隙 N(力矩负载) [mm] 122.0
力 Fy max. [N] 3000.0
力 Fz max. [N] 3000.0
力 -Fz max. [N] 3000.0

产品系列的常规说明

环境条件
模块主要在清洁的环境条件下使用。请注意:如果模块用于恶劣环境条件下,则可能会缩短其使用寿命,而 SCHUNK 不承担此类责任。详细信息,请咨询我们。

重复精度
定义为恒定状态下 100 个连续定位循环后目标位置的分布。

加速和速度
规定数值为无荷载时装置的最大值。您应用的实际加速和速度必须分别设计且可与最大值存在偏差。

设计或控制算法
有必要验证选定装置的尺寸,否则将导致超载。如需帮助,请联系我们。

外壳材料
铝合金,涂层

导轨
型材导轨

传动装置
可以无故障地调整适配不同供应商的伺服电机。

标配范围
装配和操作说明书,带制造商声明

保修期
24 个月