ELS 37-H260-K
N.º de identificação 314807
- Máx. derrame: 260 mm
- Força máxima motriz: 150 N
Detalhes técnicos
| Máx. derrame [mm] | 260.0 |
|---|---|
| Força máxima motriz [N] | 150.0 |
| Precisão de repetição [mm] | ± 0.01 |
| Máx. rapidez [m/s] | 1.0 |
| Máx. aceleração [m/s²] | 8.5 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 80.0 |
| Capacidade de carga máx. [kg] | 6.0 |
| Peso [kg] | 6.4 |
| Sistema de guia | Guia de trilho perfilado |
| Conceito de acionamento | Acionamento do fuso |
| Torque de marcha lenta [Nm] | 0.64 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.007 |
| Diâmetro do eixo [mm] | 12.5 |
| Passo do fuso [mm] | 25.4 |
| Máx. velocidade do fuso [1/min] | 2360.0 |
| Tipo de drive | Bosch Rexroth MSK030C-0900 |
| Comprimento X [mm] | 697.0 |
| Largura Y [mm] | 56.0 |
| Altura Z [mm] | 121.5 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 40.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 250.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 250.0 |
| Folga N (para carga de momento) [mm] | 122.0 |
| Força Fy máx. [N] | 3000.0 |
| Força Fz máx. [N] | 3000.0 |
| Força -Fz máx. [N] | 3000.0 |
| Versão do motor “K” | sim |
Dimensões e cargas máximas
Dimensões e cargas máximas
As forças e momentos indicados são valores máximos para carregamento individual. Se várias forças e/ou momentos forem aplicados ao mesmo tempo, os valores individuais máximos permitidos serão menores.
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais
Os módulos são projetados principalmente para uso em condições ambientais limpas. Observe que a vida útil dos módulos pode diminuir se eles forem usados em condições ambientais adversas e que a SCHUNK não pode assumir responsabilidade nesses casos. Entre em contato conosco para obter assistência.
Precisão de repetição
definida como a dispersão da posição alvo após 100 ciclos de posicionamento consecutivos sob condições constantes.
Aceleração e velocidade
Os valores especificados são os valores máximos das unidades sem carga. As acelerações e velocidades reais para sua aplicação devem ser projetadas separadamente e podem divergir dos valores máximos.
Layout ou cálculo de controle
É necessário verificar o dimensionamento da unidade selecionada, caso contrário pode ocorrer sobrecarga. Entre em contato conosco para obter assistência.
Material da carcaça
Liga de alumínio, revestida
Guia
Guia de trilho perfilado
Acionamento
servomotores de diferentes fornecedores podem ser adaptados sem problemas
Escopo de fornecimento
Manual de montagem e operação com declaração de incorporação
Garantia
24 meses