EPM
Gantry
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
y una guía de bolas de precisión con un sistema integrado de medición para la detección de la posición y la motorización de la temperatura.
Descrição do Produto
Ventajas y beneficios
- Casi sin piezas de desgaste
para una larga duración y gran fiabilidad del sistema - Motor integrado en el eje
para reducir los contornos perturbantes - Programable libremente
hasta 256 posiciones con parámetros diferentes (p. ej. velocidad y fuerza) por eje - Oscilación mínima y gran fuerza de retención
para tiempos de posicionamiento cortos y una estabilidad del proceso - Opción: refrigeración
para aplicaciones que requieren una fuerza continua - Distintos controladores
Con interfaces opcionales: ProfiNet, EthernetIP, EtherCAT y muchas otras
Opciones e información especial
- Modelo con fuelle
Alto grado de protección contra sustancias extrañas para el uso en entornos sucios.