arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
LDF

LDF

Módulo lineal plano
Eje lineal plano con motor lineal y guía de rodillos

Ventajas y beneficios

  • Casi sin piezas de desgaste
    para una larga duración y gran fiabilidad del sistema
  • Sin juego mecánico, entre los elementos de accionamiento
    para una respuesta rápida y una gran exactitud de posicionamiento
  • Oscilación mínima y gran fuerza de retención
    para tiempos de posicionamiento cortos y una estabilidad del proceso
  • Motor integrado y sistema de medición en el eje
    minimiza los contornos interferentes y las necesidades de espacio
  • Opcionalmente, se puede reequipar con un sistema de medición del desplazamiento absoluto
    Esfuerzo de programación reducido y ahorro de tiempo en la puesta en marcha y el funcionamiento
  • Dinámica elevada, para tiempos de ciclo más cortos
    por consiguiente, una elevada productividad
  • Muchas variantes posibles, por ejemplo, carros largos
    para la adaptación exacta a sus necesidades
  • Freno de parada neumático opcional como barra de bloqueo
    para mantener la seguridad del proceso en caso de paradas de emergencia
  • Dispositivos de seguridad opcionales con certificado SIL2/PLd
    con las interfaces HIPERFACE® y DRIVE-CliQ para aplicaciones con altos estándares en materia de seguridad de la máquina

Opciones e información especial

  • Freno de parada neumático
    Opcionalmente, el eje linear puede suministrarse con un freno de retención. Este freno de retención es de accionamiento neumático. Su función se activa en un estado no ventilado. El freno de retención se utiliza para mantener la posición del eje lineal en un estado sin corriente.
  • Indicador de valor absoluto
    para una puesta en marcha sencilla
  • Otras carros del motor
    El eje lineal se puede equipar con múltiples carros de motor activos. Esto permite diseños especiales y soluciones de eje personalizadas.
  • Sistema codificador certificado
    Los sistemas codificadores con las interfaces HIPERFACE® (opcional) y DRIVE-CLiQ tienen la certificación SIL2/PLd. Esto significa que se pueden implementar incluso aplicaciones exigentes con altos requisitos en materia de seguridad de la máquina. Por favor, contáctenos para más información