arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
PHE 80-40 Ilustração semelhante

PHE 80-40

N.º de identificação 300977

Módulo de curso PHE, Tamanho: 80, pneumático, Cilindros da haste do pistão, Guia de bucha de esfera

  • Máx. derrame: 40 mm
Curso [mm] 40.0
estender força [N] 250.0
força retraída [N] 200.0
Precisão de repetição [mm] 0.1
Diâmetro do pistão [mm] 20.0
Pressão de operação mínima [bar] 4.5
Pressão máxima de operação [bar] 8.0
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Volume do cilindro/10 mm por curso duplo [cm³] 46.0
Classe de proteção IP 42
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Peso [kg] 2.3
Conceito de acionamento Cilindros da haste do pistão
Momento fletor Mx máx. [Nm] 17.0
Mz máx. (retraído) [Nm] 30.0

ハウジングの材質
アルミニウム

ガイド
ボールブッシングガイド