PPU-P 10-H145-V045-ASP
N.º de identificação 314711
- curso horizontal [eixo Y]: 145 mm
- curso vertical [eixo Z]: 45 mm
- Capacidade de carga máx.: 1 kg
Detalhes técnicos
| curso horizontal [eixo Y] [mm] | 145.0 |
|---|---|
| ajuste de curso horizontal por lado [eixo Y] [mm] | 12.0 |
| curso vertical [eixo Z] [mm] | 45.0 |
| curso vertical linear [eixo Z] [mm] | 20.0 |
| Ajuste do curso vertical por lado [eixo Z] [mm] | 15.0 |
| Diferença máx. de altura entre as posições finais [mm] | 8.0 |
| estender força [N] | 47.0 |
| força retraída [N] | 57.0 |
| Aumentar força [N] | 100.0 |
| definir força [N] | 86.0 |
| Precisão de repetição por eixo [mm] | ± 0.01 |
| Diâmetro do pistão [eixo Y] [mm] | 12.0 |
| Diâmetro do pistão [eixo Z] [mm] | 16.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 4.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 5.0 |
| Pressão nominal de operação [bar] | 5.0 |
| Volume do cilindro por ciclo [cm³] | 63.6 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Capacidade de carga máx. [kg] | 1.0 |
| Tempo de ciclo máx. permitido por minuto [1/min] | 95.0 |
| Peso [kg] | 4.5 |
| Comprimento X [mm] | 62.0 |
| Largura Y [mm] | 246.5 |
| Altura Z [mm] | 265.0 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 15.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 15.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 15.0 |
| Versão com freio de retenção | sim |
Dimensões e cargas máximas
Tempo de ciclo
Dimensões e cargas máximas
Os momentos indicados são valores máximos e só podem ocorrer estaticamente. Para determinar a capacidade de carga dinâmica, considere a área do centro de gravidade da carga.
Tempo de ciclo
- Eixo X:
- Dimensões de montagem
- Eixo Y:
- Tempo de ciclo
Notas gerais sobre a série
Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final para 100 cursos consecutivos.
Tempos de ciclo
refere-se a um movimento típico de pick & place. Observe que o tempo real do ciclo é influenciado pelo comprimento ou diâmetro da mangueira, bem como pela comutação da válvula ou pelos tempos de resposta do PLC.
Curso
é o curso nominal máximo por sentido do eixo. Pode ser reduzido para cada lado.
Condições ambientais
Os módulos são projetados principalmente para uso em condições ambientais limpas. Observe que a vida útil dos módulos pode diminuir se eles forem usados em condições ambientais adversas e que a SCHUNK não pode assumir responsabilidade nesses casos. Entre em contato conosco para obter assistência.
Carga útil
é o peso do peso total que está ligado ao braço cantilever. Considere se a capacidade de carga máxima for excedida e se a área de capacidade de carga não for respeitada, o tempo de serviço será reduzido e a SCHUNK não pode assumir nenhuma garantia quanto a isso.