PCFC-12-A-V750
Unidade de compensação
N.º de identificação 1521945
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Unidade de compensação PCFC, Tamanho: 12, pneumático
- Compensação Z: 12 mm
- Força Fz máx.: 170 N
- Força Fd máx.: 44 N
Detalhes técnicos
| Compensação Z [mm] | 12.0 |
|---|---|
| Min. força de compensação [N] | 44.0 |
| Força máxima de compensação [N] | 170.0 |
| Peso [kg] | 4.0 |
| Min. pressão de compensação [bar] | 1.0 |
| Pressão máxima de compensação [bar] | 4.1 |
| Compensação de força de peso | integrado |
| Retrair a compensação da conexão de ar | 10 mm |
| Estenda a compensação da conexão de ar | 10 mm |
| Conexão de expurgo de ar | 4 mm |
| Interface de comunicação | RS-485 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 35.0 |
| Diâmetro D [mm] | 152.4 |
| Altura Z [mm] | 115.4 |
As válvulas de controle proporcionais adicionalmente necessárias para compensação de gravidade deverão ser fornecidas pelo cliente.
Dimensões e cargas máximas
Dimensões e cargas máximas
As forças indicadas mostram a capacidade de carga máxima.
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais
Observe que a unidade não é adequada para uso em uma área onde existam refrigerantes ou fluidos de corte.
Montagem
no braço do robô ou como uma unidade estacionária
Atuação
pneumático, via ar comprimido filtrado (< 5 µm, seco) e não lubrificado
Garantia
24 meses