arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
COB A618A-A

COB A618A-A

Durchführungsmodule

N.º de identificação 1586358

Durchführungsmodule, A618A, Adapterseite

  • Anzahl Pin-Kontakte: 6
Passend an Wechseladapter
Anschraubbild B
Übertragungsart Pneumatik
Eigenmasse [kg] 0.17
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Abgang Anschluss axial
Anzahl Fluiddurchführungen 6x G1/8"
Art des Mediums Luft, Vakuum
Max. Volumenstrom pro Fluiddurchführung 650 l/min (G1/8")
Max. Betriebsdruck [bar] 8.0

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.