COS E06-K
Durchführungsmodule
N.º de identificação 1586981
Durchführungsmodule, E06, Kopfseite
- Anzahl Pin-Kontakte: 6
Detalhes técnicos
| Passend an | Wechselkopf |
|---|---|
| Anschraubbild | S1 |
| Übertragungsart | Signal |
| Eigenmasse [kg] | 0.005 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
| Anzahl Pin-Kontakte | 6.0 |
| Nennstrom [A] | 3.0 |
| Wechselspannung [V AC] | 50.0 |
| Gleichspannung [V DC] | 50.0 |
| Elektrischer Anschluss | Lötkontakte |
| Abgang Anschluss | axial |
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.