COS MT8L-K
N.º de identificação 1586689
- Número de pines: 8
Detalhes técnicos
| Adecuado en | Cabezal de cambio |
|---|---|
| Esquema de conexión de los tornillos | J |
| Tipo de transmisión | Rendimiento |
| Peso [kg] | 0.31 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 60.0 |
| Clase de protección IP | IP64 (solo en un estado acoplado) |
| Número de pines | 8.0 |
| Corriente nominal [A] | 20.0 |
| Tensión alterna [V AC] | 450.0 |
| Tensión directa [V DC] | 700.0 |
| Conexión eléctrica | Conector macho de tapa roscada MS Amphenol, 8 polos |
| Salida de la conexión eléctrica | tangencial |
| Propiedades especiales | Salida de cable izquierda |
Reducción en funcionamiento continuo
Reducción en funcionamiento cíclico
Reducción en funcionamiento continuo
Reducción en funcionamiento continuo: La corriente admisible depende de la temperatura ambiente. Superar esta temperatura puede provocar un sobrecalentamiento y posibles daños en el producto.
- Eixo X:
- Temperatura ambiente
- Eixo Y:
- Corriente permitida
Reducción en funcionamiento cíclico
Reducción en funcionamiento cíclico: La transferencia dependiente del tiempo de la corriente nominal máxima (20 A, durante 10 minutos) depende del ciclo de trabajo (t). Superar los límites de temperatura puede provocar un sobrecalentamiento y, por tanto, daños en el producto.
- Eixo X:
- Temperatura
- Eixo Y:
- Puntual
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.