arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
FTN-AXIA80-DUAL SI-480-20/SI-1200-50 Ilustração semelhante

FTN-AXIA80-DUAL SI-480-20/SI-1200-50

Sensor de força/torque

N.º de identificação 1392572

Sensor de força/torque FT-AXIA, Tamanho: 80, EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485

  • avaliação via: EtherNet
  • Faixa de medição Fx, Fy: ± 480 N
  • Faixa de medição Fz: ± 800 N
  • Faixa de medição Mx, My: ± 20 Nm
  • Faixa de medição Mz: ± 20 Nm
  • Classe de proteção IP: 64
avaliação via EtherNet
Material da carcaça aço inoxidável
Cabo do sensor 4 m, conector M8 em um conector M12
Linha de Controle Distribuidor Y 4 m, plugue M12 no plugue RJ-45 e fonte de alimentação de 3 pinos (cabo aberto)
Peso [kg] 0.68
Calibração 1 SI-480-20
Faixa de medição Fx, Fy [N] ± 480
Faixa de medição Fz [N] ± 800
Faixa de medição Mx, My [Nm] ± 20
Faixa de medição Mz [Nm] ± 20
Calibração 2 SI-1200-50
Faixa de medição Fx, Fy [N] ± 1200
Faixa de medição Fz [N] ± 2000
Faixa de medição Mx, My [Nm] ± 50
Faixa de medição Mz [Nm] ± 50
Sobrecarga Fx, Fy [N] ± 6000
Sobrecarga Fz [N] ± 10000
Sobrecarga Mx, Meu [Nm] ± 210
Sobrecarga Mz [Nm] ± 250
Frequência de ressonância Fx, Fy, Mz [Hz] 2500.0
Frequência de ressonância Fz, Mx, My [Hz] 2500.0
Resolução Fx, Fy [N] 0.4
Resolução Fz [N] 0.4
Resolução Mx, Minha [Nm] 0.01
Resolução Mz [Nm] 0.01
Classe de proteção IP 64
Diâmetro D [mm] 82.0
Altura Z [mm] 25.4

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.

Precisão de medição
< 2% do valor limite superior da faixa de medição a 22 °C

avaliação via
EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485

Garantia
12 meses